background-waves

シリーズ: 885

Nano2® 高遮断定格 500VDC 表面実装ヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info

885 シリーズ Nano2® ヒューズは、高遮断電流定格最大 1500A の 500VDC 高電圧 DC 定格表面実装ヒューズです。IEC 60127-7 規格だけでなく、AEC-Q200 試験計画に基づいたリテルヒューズの自動車用条件にも適合しています。

定格電圧最大 500VDC の 885 シリーズヒューズは、基板スペースを節約することで設計の最適化を支援するとともに、最大 1500A までの非常に高い短絡電流保護を提供します。

  • 最大 500VDC の高 DC 電圧および最大 1500A の遮断電流定格
  • 信頼性に優れた堅牢なヒューズ設計(圧着式プラットフォーム)
  • リテルヒューズの自動車用条件に適合する 10.86 x 4.78mm のコンパクトなフットプリント
  • 小型 / 表面実装型
  • 動作温度 -40°C 〜 105°C

885 部品

Filtersフィルター

885 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 自動車用 - 電気自動車(リチウムイオン電池パック)
  • バッテリー管理システム (BMS)
  • センス線
  • 高電圧 DC/DC コンバータ

シリーズ: 885 関連資料

AEC-Q200 Rev. E 認定ヒューズ - リテルヒューズ JP

当社の薄膜ヒューズ、NANO、PICO ヒューズ、カートリッジヒューズが、車載用電子システムにおける信頼性が高くコンパクトな回路保護デバイスの要求にどのように応えているかをご覧ください(日本語字幕付き)。

AEC-Q200 Rev. E 認定ヒューズ - リテルヒューズ CN

当社の薄膜ヒューズ、NANO、PICO ヒューズ、カートリッジヒューズが、車載用電子システムにおける信頼性が高くコンパクトな回路保護デバイスの要求にどのように応えているかをご覧ください(中国語字幕付き)。

リテルヒューズの AEC-Q200 Rev. E 認定ヒューズ

当社の薄膜ヒューズ、NANO、PICO ヒューズ、カートリッジヒューズが、車載用電子システムにおける信頼性が高くコンパクトな回路保護デバイスの要求にどのように応えているかをご覧ください。

885 シリーズヒューズ

EV の重大な故障や短絡電流から機器を保護するためにリテルヒューズが開発した、高電流遮断定格の超小型表面実装ヒューズについてご紹介します (英語、字幕なし)。

885シリーズヒューズJP

リテルヒューズが EV の激しい故障電流や短絡電流から機器を保護するために開発した、高電流遮断定格の超小型表面実装ヒューズ(日本語字幕付き)についてご紹介します。

885 シリーズヒューズ CN

リテルヒューズが EV の重大な故障電流や短絡電流からの保護を目的として開発した、高電流遮断定格の超小型表面実装ヒューズ(中国語字幕付き)についてご紹介します。