サブミニチュア PICO® および PICO® II 表面実装ヒューズは、高精度でミッションクリティカルな装置の回路に過電流保護を提供するために特別に設計されています。ガラスまたはセラミックの本体とトリミング可能なリード線で構成されたこのヒューズは、電流サージによる医療機器、LCD および LED スクリーン、照明システム、オフィス機器へのダメージを防止します。超速断型およびタイムラグ型 Slo-Blo® PICO ヒューズは、米国国防総省が認定製品リストに掲載するために定めた高信頼性性能基準も満たしています。
- 定格電圧:32 V acおよび125 V ac
- 定格32Vdc、125Vdc、および250Vdc
- 62mAから30Aまでの幅広いアンペア定格
- 超低抵抗から低抵抗の定格(例:4mΩ、1.755 Ω)
- -55 °C から +125 までの温度範囲で動作 ℃
- カナダおよび米国で UL 認定済み
- RoHS 適合
- 耐振動性に関する米軍規格に適合
- ハロゲンフリーパッケージで提供
- 低温で再定格
- 鉛フリーウェーブはんだ付けプロセスに対応