background-waves

0459.200

製品ステータス| アクティブ

0459.200

ヒューズ 125V V/FA PICO SMF .200A | Series: 459
info
459 シリーズ超速断型 SMF は、表面実装パッケージで提供されていますが、リテルヒューズの PICO® ヒューズスルーホール技術に基づいて作られています。

このシリーズのデバイスは、RoHS 指令の要件に適合しています。
特性価格
最大AC電圧(V)
125
定格電圧 (V)
125
振動
MIL-STD-202 201方式(試験全体で10v55Hz .06 in.)
抵抗(Ω)
0.895
本体
セラミック
MSL
MIL-STD-202方式106高湿度(90-98 RH)熱(65&)。
溶断
超速断型(FF)
動作温度
-55°〜125℃
遮断電流
50
割り込みアンペア数 (A) - 2
300
遮断電圧
125
終端
純錫被覆銅線リード
割り込み電圧タイプ ACDC - 2
DC
割り込み電圧(V)-2
125
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
  • 超速断型
  • 幅広い電流定格:62mA ~ 5A
  • 幅広い動作温度に適応
  • 低温で再定格
  • RoHS 適合

0459.200 アプリケーション

ハイライトセクション

  • ワイヤレス基地局
  • ネットワーク機器
  • 電気通信機器

0459.200 関連資料

2 件中 1 から 2 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0459.200ERヒューズ 125V V/FA PICO SMF .200ARoHS5/5/2005なしPdf IconCoC_RoHS9_0459.200ERPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0459.200ER内容なし
0459.200URヒューズ 125V V/FA PICO SMF .200ARoHS5/5/2005なしPdf IconCoC_RoHS9_0459.200URPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0459.200UR内容なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。