background-waves

シリーズ: 400M

0603 低抵抗・速断型ヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info

400M シリーズは 0603 速断型ヒューズで、比較的抵抗の低いヒューズを要するアプリケーションに最適です。100% 鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS に準拠しています。最大 150°C の高動作温度下で作動する回路を過電流から守る設計になっています。

  • 低抵抗型
  • 故障電流に迅速に対応し、高精度の電子コンポーネントを過電流から保護
  • 動作温度 -55°C 〜 +150°C;
  • 100%鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS対応

400Mパーツ

Filtersフィルター

400M アプリケーション

ハイライトセクション

  • バーンイン試験

シリーズ: 400M 関連資料