background-waves

40703.5

製品ステータス| アクティブ

40703.5

ヒューズ 32V 高 I2T 1206 TL 3.5A | Series: 407
info
リテルヒューズの 407 シリーズは、最高 150º C までの高い作業周囲温度と高突入電流下での回路に対する過電流保護に特化して設計された、100% 鉛フリー、ハロゲンフリー、そして RoHS 適合のヒューズです。一般設計は、優れた温度安定性と性能の信頼性を保証します。このタイムラグヒューズは高い I2t 値を備え、突入電流に対する極めて高い耐性を発揮して異常ヒューズの溶断を回避します。
特性価格
最大 DC 電圧(V)
32
公称融解 I2T(A2 秒)
2.26
抵抗(Ω)
0.03
本体
セラミック
MSL
IPC/JEDEC J-STD-020C レベル 1
溶断
Slo-Blo / タイムラグ型(T)/ 遅延型
動作温度
-55°〜150℃
湿度
MIL-STD-202 Method 103 コンディションD
端子強度
IEC 60127-4
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
DC
遮断電圧
32
振動
MIL-STD-202Fメソッド201A;MIL-STD-202F方式204D試験条件D
遮断電流
50
終端
100% 錫 over ニッケル オーバー シルバー
耐湿性
MIL-STD-202 メソッド 106G
  • 極めて高いI2T値
  • 100%鉛フリー、ROHS適合、ハロゲンフリー
  • 有鉛および鉛フリーのリフロー / ウェーブはんだ付けに適しています
  • 動作温度: -55º C から +150º C

40703.5 アプリケーション

ハイライトセクション

  • ディスプレイ
  • サーバー
  • コンピュータ
  • プリンター、スキャナー
  • データモデム
  • ゲーム機

40703.5 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
040703.5WRヒューズ 32V 高 I2T 1206 TL 3.5APdf IconREACH_SVHC Declaration_040703.5WR不使用

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。