background-waves

シリーズ: 422

2410速断型ヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info

422シリーズヒューズは250V定格のワイヤーインエア表面実装ヒューズであり、特に限られたスペースでのアプリケーションで回路を保護するよう設計されています。422シリーズのワイヤーインエア設計により、2410 サイズで比較的高いI²tが得られます。

  • 55〜125℃の動作温度
  • 100%鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS対応
  • 速断型
  • UL/CSA/NMX248-1およびUL/CSA/NMX248-14適合認証
  • EN/IEC 60127-1およびEN/IEC 60127-7に適合
  • J60127-1およびJ60127-7に適合

422 部品

Filtersフィルター

422 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 工業機器
  • ブラックライトインバータ
  • 電源
  • 電気通信
  • サーバー
  • ネットワーク
  • ゲーミングシステム
  • 白物家電

シリーズ: 422 関連資料