background-waves

シリーズ: 435

SlimLIne 鉛フリー 0402 超速断型薄膜ヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info

435 シリーズは、即断型で表面実装可能な薄膜ヒューズです。超小型(0402 サイズ)で、ハンドヘルド型の携帯電子機器など、スペースに制限のあるアプリケーションに使用する回路の二次保護に最適です。このシリーズは 100% 鉛フリーで、所定の RoHS 要件に適合しています。新しいハロゲンフリーの 435 シリーズヒューズは、末尾に「HF」を追加してご注文ください。詳細は品番ごとのセクションでご確認ください。

  • 遮断定格 35A / 32VDC
  • 小型で電流定格 0.25~5.0 A に対応
  • RoHS 適合 / 鉛フリー / ハロゲンフリー
  • ヒューズは安定して開くように設計されているため、敏感な回路を最大限に保護します。
  • 遮断容量を強化、高い l²t 値

435 部品

Filtersフィルター

435 アプリケーション

ハイライトセクション

  • スペースに制限のある機器アプリケーションの二次保護(以下例)
  • 携帯電話
  • バッテリーパック
  • デジタルカメラ
  • DVD プレーヤー
  • ハードディスクドライブ

シリーズ: 435 関連資料