background-waves

0438004.GT

製品ステータス| アクティブ

0438004.GT

ヒューズ 32V FA 0603 4A GT | シリーズ: 438GT
info

438GT セラミックヒューズシリーズは、100% 鉛フリー、RoHS 適合、ハロゲンフリーのシリーズで、高い周囲温度 (最高 150°C ) で動作する回路を過電流から保護するよう特別に設計されています。
全体的に、優れた温度安定性と性能の信頼性を保証する設計になっています。
リテルヒューズのセラミックヒューズ製品群の特徴である高い I2t 値により、高い突入電流耐性が保証されます。

特性価格
定格電圧 (V)
32
公称融解 I2T(A2 秒)
0.739
抵抗(Ω)
0.0164
本体
セラミック
MSL
IPC/JEDEC J-STD-020C レベル 1
溶断
速断型(F)
動作温度
-55°〜150℃
湿度
MIL-STD-202F メソッド 103B 条件 D
割り込み電圧タイプ ACDC - 2
AC
端子強度
IEC 60127-4
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
DC
割り込み電圧(V)-2
12
割り込みアンペア数 (A) - 2
50
遮断電圧
32
振動
MIL-STD-202Fメソッド201A;MIL-STD-202F方式204D試験条件D
遮断電流
50
終端
100% 錫 over ニッケル オーバー シルバー
耐湿性
MIL-STD-202 メソッド 106G
  • 故障電流に迅速に対応し、高精度の電子コンポーネントを過電流から保護
  • 動作温度: -55°C 〜 +150°C
  • 高い I2t 値
  • 有鉛および鉛フリーのリフロー / ウェーブはんだ付けに適しています
  • 100% 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合

0438004.GT アプリケーション

ハイライトセクション

  • 携帯電子機器
  • LCD ディスプレイ
  • バッテリーパック
  • ハードディスクドライブ
  • SD メモリーカード

0438004.GT 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0438004.WRGTヒューズ 32V FA 0603 4A GTRoHS8/26/2008Pb-Free9/20/2017Pdf IconCoC_RoHS10_0438004.WRGTPdf IconREACH_SVHC Declaration_0438004.WRGT不使用あり9/20/2017Pdf IconIPC_0438xxx_GT_Series_-2A-6A

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。