background-waves

シリーズ: 466

SlimLine 鉛フリー ハロゲンフリー 1206 超速断型薄膜ヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info
466 シリーズの速断型表面実装ヒューズ(SMF)は、ハンドヘルド型の携帯電子機器などスペースに制限のあるアプリケーションに使用する回路の二次側保護用に設計された小型(1206 サイズ)の薄膜デバイスです。このシリーズは 100% 鉛フリーで、RoHS 指令による要件に適合しています。新しいハロゲンフリーの 466 シリーズヒューズは、末尾に「HF」を追加してご注文ください。詳細は品番ごとのセクションでご確認ください。
  • 製品は鉛フリーのはんだおよび高温特性に適合
  • 製品の上面に、テストなしでも定格電流が確認できるコードマーク付き
  • 高さの影響を受けるアプリケーションにも対応可能なロープロファイル
  • ピック & プレース作業に適した平らな上面
  • エレメントを覆う材料は、工業規格の清浄作業に耐性あり
  • 合金をベースとしたエレメント構造により、セラミックやガラスをベースとした 1206 チップヒューズ製品よりも優れた電流耐性 (I2t) を実現
  • 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合

466 部品

Filtersフィルター

466 アプリケーション

ハイライトセクション

  • スペースに制限のある機器アプリケーションの二次保護:
  • 携帯電話
  • バッテリーパック
  • デジタルカメラ
  • DVD プレーヤー
  • ハードディスクドライブ

シリーズ: 466 関連資料