background-waves

シリーズ: 468

鉛フリー SlimLine 1206 Slo-Blo® ヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info

468 シリーズ Slo-Blo® 表面実装ヒューズ (SMF) は小型(1206 サイズ)薄膜デバイスで、ハンドヘルド型の携帯電子機器など、スペースに制限のあるアプリケーションに使用する回路の二次保護用に設計されています。このシリーズは 100% 鉛フリーで、RoHS 指令による要件に適合しています。新しいハロゲンフリーの 468 シリーズヒューズは、末尾に「HF」を追加してご注文ください。詳細は品番ごとのセクションでご確認ください。

  • 鉛削減のための電子機器業界の環境標準規格に適合。
  • 製品は鉛フリーのはんだ合金および高温特性に適合。
  • 大きな突入電流に耐え、不要な溶断を防ぐ遅延機能。
  • 容易に見分けがつくよう、速断型バージョンとは異なる外装のパッケージ。
  • 定格電流値を視覚的に確認できる上面のマーク。

468 部品

Filtersフィルター

468 アプリケーション

blue smart thermostat
スマートサーモスタット

Wi-Fi 対応スマートサーモスタットは、リテルヒューズが提供できるさまざまな回路保護およびセンサーソリューションを紹介します。当社の ESD 保護デバイス

ハイライトセクション

  • スペースに制限のある機器アプリケーションの二次保護:
  • 携帯電話
  • バッテリーパック
  • デジタルカメラ
  • DVD プレーヤー
  • ハードディスクドライブ

シリーズ: 468 関連資料