background-waves

0468001.

製品ステータス| アクティブ

0468001.

スリムライン 鉛フリー 1206 SLO-BLO 1A | Series: 468
info

468 シリーズタイムラグ型(Slo-Blo®)SMF は小型(1206
サイズ)薄膜デバイスで、ハンドヘルド型の携帯電子機器など、
スペースに制限のあるアプリケーションに使用する回路の
二次保護用に設計されています。
このシリーズは 100% 鉛フリーで、RoHS 指令による
要件に適合しています。新しいハロゲンフリーの 468 シリーズ
ヒューズは、末尾に「HF」を追加してご注文ください。 詳細については、
品番セクションをご覧ください。

特性価格
最大 DC 電圧(V)
63
最大AC電圧(V)
63
公称融解 I2T(A2 秒)
0.127
抵抗(Ω)
0.079
本体
エポキシ基板
溶断
Slo-Blo / タイムラグ型(T)/ 遅延型
動作温度
-55°〜90℃
湿度
MIL-STD-202F メソッド 103B 条件 D
割り込み電圧タイプ ACDC - 2
DC
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
割り込み電圧(V)-2
63
割り込みアンペア数 (A) - 2
50
遮断電圧
63
振動
MIL-STD-202Fメソッド201A;MIL-STD-202F方式204D試験条件D
遮断電流
50
終端
錫 100%
耐湿性
MIL-STD-202 メソッド 106G
  • 鉛削減のための電子機器業界の環境標準規格に適合。
  • 製品は鉛フリーのはんだ合金および高温特性に適合。
  • 高い突入電流に耐え、不要な溶断を防ぐ遅延機能。
  • 容易に見分けがつくよう、速断型バージョンとは異なる外装のパッケージ。
  • 定格電流値を視覚的に確認できる上面のマーク。

0468001. 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0468001.NRスリムライン 鉛フリー 1206 SLO-BLO 1ARoHS2/19/2004Pb-Free2/19/2004Pdf IconCoC_RoHS10_0468001.NRPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0468001.NR内容なしPdf IconIPC_468xxx_Series

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。