メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
シリーズ: 823A
5 x 20 サイズ 1000Vdc SMD ヒューズ
データシート
シェア
製品ステータス
|
アクティブ
私
概要
部品
アプリケーション
関連資料
モデル&図面
お問い合わせ
免責事項
リテルヒューズの 823A シリーズ AEC-Q200 適合、高遮断定格の高電圧ヒューズ定格。これらはスルーホール 5x20 高電圧ヒューズの SMD 同等品 / バージョンです。
特長
AEC-Q200 適合
高い I2t 値
定格 1000 Vdc、遮断定格 100A
5x20mmのコンパクトな本体サイズ
動作温度: -40°C 〜 125°C
鉛フリー、RoHS適合、ハロゲンフリー
利点
システムに内在する高い突入電流やサージ電流による不要な溶断を防止
過酷な車載用環境に最適
プリント基板の省スペース化による高電圧保護
823A 部品
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター
823A アプリケーション
ハイライトセクション
自動車用燃料電池冷却システム
バッテリー切断ユニット (BDU)
バッテリー管理システム (BMS)
HV DC/DCコンバータ
シリーズ: 823A 関連資料
技術関連資料
モデル、図面、レポート
リテルヒューズ ヒューズ TFF 823A データシート
パートナー ECAD モデル