background-waves

クラス CC ヒューズ

リテルヒューズは、異なるタイプのコンポーネント保護に特化して設計された 3 種類のクラス CC デュアルエレメントヒューズシリーズを提供しています。CCMR タイム遅延ヒューズは、最大 40 hp のモーター回路を強力に保護します。KLDR タイム遅延ヒューズは、トランスの高い磁力の突入に耐えるように設計されています。KLKR 速断型ヒューズは、過負荷時に迅速な応答を必要とするソリッドステートデバイスやその他のコンポーネントを含む装置の保護に使用されます。CCMR シリーズは、最大 300 kA の高遮断能力を持つ POWR-PRO® 技術を採用しています(自己認証)。
  • 遅延型および速断型バージョン
  • 0.1A〜60Aのアンペア定格で利用可能
  • 限流特性
  • 遮断定格:200 kA @ 600 V ac
  • 短絡回路の熱や磁力効果に起因するダメージを軽減
  • 短時間の過負荷に敏感なコンポーネントに対する優れた保護
  • 省スペースの多目的分岐回路ヒューズ

クラス CC ヒューズ部品

Filtersフィルター

クラス CC ヒューズ 関連資料

クラス CC ヒューズ情報センター

規格:UL規格248-4、CSA規格C22.2、No.106、HRCI その他に分類

定格電圧:600 V ac

クラス CC 定格電流:0-30 A

クラス CD 定格電流: 35-60 A

遮断定格:200 kA rms対称

遅延(オプション):定格電流の 200 % で最小 12 秒

規格:UL規格248-4、CSA規格C22.2、No.106、HRCI その他に分類

定格電圧:600 V ac

クラス CC 定格電流:0-30 A

クラス CD 定格電流: 35-60 A

遮断定格:200 kA rms対称

遅延(オプション):定格電流の 200 % で最小 12 秒