background-waves

シリーズ: CCMR

リテルヒューズ CCMR ヒューズ、POWR-PRO® 技術により、優れたモーター保護機器を提供
製品ステータス| アクティブ
info

CCMR シリーズデュアルエレメント遅延ヒューズは、リテルヒューズの POWR-PRO® アドバンスト・テクノロジー指定です。これらのヒューズは最大 40 hp までのモーター回路の省スペース保護に最適で、特に小型モーターの持続的な起動電流に耐えられるよう設計されています。そして、優れた遅延機能により、電力サージや装置からの要求によって引き起こされる不要なダウンタイムを排除します。また、NEMA タイプおよび IEC タイプのモーター回路コンポーネントに対して、タイプ2の「ダメージなし」保護を提供します。CCMR シリーズヒューズは、定格の点において最も優れた限流ヒューズです。POWR-PRO パフォーマンスブランド製品は、最大 300kA の高遮断能力、低エネルギー損失、および優れた電流制限などの高度な技術による保護機能を提供します。POWR-PRO 製品の 300kA 短絡試験は、自己認証され、全国的に認められた試験所で実施されています。

  • POWR-PRO® の性能
  • デュアルエレメント、遅延保護
  • 強力な限流機能
  • 強力な限流機能
  • タイプ2の「ダメージなし」保護
  • 電気関連システムの損傷に対する優れた保護
  • 小型モーターのサージ電流による不要なヒューズの溶断を防止するため、信頼性の高い遅延特性を提供
  • 短絡回路の熱や磁力効果に起因するダメージを軽減
  • 最小のフットプリント 600 V UL規格の分岐回路ヒューズ
  • NEMA タイプと IEC タイプの両方のモーター回路コンポーネントを保護し、容易な連動が可能

CCMR 部品

Filtersフィルター

CCMR アプリケーション

ハイライトセクション

  • モーターおよびモーター分岐回路の保護
  • 接触器の保護
  • 暖房および一般工業用保護

シリーズ: CCMR 関連資料

CCMR 関連製品

代替