background-waves

CCMR03.5

製品ステータス| アクティブ

CCMR03.5

ヒューズ 600V T/D CLASS CC 3.5A RoHS | シリーズ: CCMR
info
CCMR03.5 は、定格電流が 3.5 のクラス CC ヒューズです。
特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
3.5
遮断定格
600 Vac で 200 kA
溶断
Slo-Blo / タイムラグ型(T)/ 遅延型
最大AC電圧(V)
600
最大 DC 電圧(V)
300
サイズ
クラス CC
アンペアフラクト
3 1/2
ファミリースタイル
POWR-PRO ヒューズ
ヒューズのクラス
ミゼット/クラス CC
表示
なし
遮断電流
200000
割り込みアンペア数 (A) - 2
300000
遮断アンペア数:3
20000
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
割り込み電圧タイプ ACDC - 2
AC
遮断電圧タイプ ACDC - 3
DC
遮断電圧
600
割り込み電圧(V)-2
600
遮断電圧 - 3
300
取付け方式
ヒューズブロック / クリップ / ホルダー
PGホルダー
LPSC シリーズ

CCMR03.5 関連資料

2 件中 1 から 2 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
CCMR03.5HXPヒューズ 600V T/D CLASS CC 3.5A 100PK RoHSRoHS1/30/2006なしなし
CCMR03.5TXPヒューズ 600V T/D CLASS CC 3.5A RoHSRoHS1/30/2006Pb-Free2/11/2013Pdf IconCoC_RoHS9_CCMR03.5TXPPdf IconREACH201_Declaration_with_Pb_CCMR03.5TXP内容なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。