background-waves

クラス G ヒューズ

リテルヒューズは、さまざまなアプリケーションの電気回路を保護する工業用パワーヒューズを幅広く取り揃えています。リテルヒューズのクラス G ヒューズは、定格電流に応じていくつかの異なるサイズで提供されており、他の UL ヒューズのクラスと互換性はありません。また、ヒューズの長さがさまざまであるため、低い定格電流向けに設計されたヒューズホルダーへの高い定格電流のヒューズの挿入を防ぎます。リテルヒューズは、分岐回路保護用にクラス G SLC シリーズを提供しています。これらは、遮断定格が 100 kA の遅延型限流ヒューズです。

クラス G ヒューズ部品

Filtersフィルター

クラス G ヒューズ 関連資料