background-waves

クラス J ヒューズ

リテルヒューズ は、工業用および電力発電および送電アプリケーションにおける回路保護のニーズを満たすため、3種類のクラスJ限流ヒューズを提供しています。速断型 JLS シリーズヒューズは、工業用および電力変換アプリケーションにおいて、省スペースの過負荷および短絡回路保護を提供します。JTD遅延ヒューズは、POWR-PRO®技術を採用して非常に高い遮断定格を確保し、スペースが限られている場所での使用に特化した設計となっています。JTD_IDヒューズシェアJTD シリーズのヒューズと同じ機能とメリットを備えていますが、ブローヒューズインジケータも備えています。
  • 800mAから600Aまでの定格電流
  • 遮断定格は、速断型ヒューズの場合は 600 V ac で 200 kA、時間遅延ヒューズの場合は 600 V ac で 300 kA です
  • カートリッジおよびブレード構成で利用可能
  • コンパクト設計

クラス J ヒューズ部品

Filtersフィルター

クラス J ヒューズ アプリケーション

ハイライトセクション

  • 一般回路、特に抵抗負荷を伝達する回路
  • 成型ケース回路ブレーカーパネル
  • モーター制御センター
  • 整流器
  • 変圧器
  • 可変速ドライブ

クラス J ヒューズ 関連資料

クラス J ヒューズ - クラス CF ヒューズの代替品として最適
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

クラス J ヒューズ - クラス CF ヒューズの代替品として最適

MRO - ヒューズ スプリングクリーニング ビデオ
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

MRO - ヒューズ スプリングクリーニング ビデオ