background-waves

JTD045R

製品ステータス| アクティブ

JTD045R

FUS 600V T/D クラス J 45A RoHS | シリーズ: JTD
info
JTD シリーズ遅延型デュアルエレメントヒューズは、リテルヒューズの POWR-PRO 先進技術の指定を受け、スペースが重要視される回路向けに特別に設計されています。高突入電流を伴うシステムでの使用に最適です。JTD ヒューズは特許取得済みの設計により、不必要なヒューズの溶断を低減します。さらに、NEMA タイプおよび IEC タイプのモーター回路コンポーネントに対して、タイプ2の「ダメージなし」保護を提供します。これらのヒューズは、ダウンタイムに関連するコストの削減、不必要な溶断を最小限に抑えることによるヒューズの長寿命化、機器の損傷を最小限に抑えることによるシステム性能の向上、事故を最小限に抑えることによる安全性の向上などに有効です。POWR-PRO パフォーマンスブランドは、300,000 A rms 対称の自己認証や優れた限流機能など、先進技術による保護機能を備えています。また、300,000 A の自己認証により、短絡電流定格(SCCR)の高精度化の流れに対応しています。自己認証試験は全国的に認められた試験所で実施され、UL の立会いのもと実施されました。*溶断ヒューズ表示バージョンも利用可能
特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
45
遮断定格
300 Vdc で 20 kA
溶断
Slo-Blo / タイムラグ型(T)/ 遅延型
最大AC電圧(V)
600
定格電圧 (V)
300
サイズ
工業用カートリッジ
アンペア コード(品番)
045
ファミリースタイル
POWR-PRO ヒューズ
ヒューズのクラス
クラス J
表示
なし
遮断電流
200000
割り込みアンペア数 (A) - 2
300000
遮断アンペア数:3
20000
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
割り込み電圧タイプ ACDC - 2
AC
遮断電圧タイプ ACDC - 3
DC
遮断電圧
600
割り込み電圧(V)-2
600
遮断電圧 - 3
300
取付け方式
ヒューズブロック / クリップ / ホルダー
最大動作温度 (°C)
125
Operating Temperature Min (°C)
-55
PGホルダー
LFPSJ60 シリーズ
製品マーキング
JTD 45A-R
定格電圧 (AC)
600
定格電圧 (Dc)
300

JTD045R 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0JTD045.TXRFUS 600V T/D クラス J 45A RoHSRoHS2/7/2024Pb-Free2/7/2024Pdf IconCoC_RoHS10_0JTD045.TXRPdf IconREACH_SVHC Declaration_0JTD045.TXR不使用あり2/7/2024Pdf IconIPC_0JTD045。TXRの

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。