メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
クラス K5 ヒューズ
概要
部品
アプリケーション
関連資料
お問い合わせ
リテルヒューズは、幅広いアプリケーションの電気機器を保護するため、さまざまな工業用パワーヒューズを製造しています。クラス K5 「ワンタイム」速断型ヒューズは、使用可能な短絡電流が 50 kA 以下の汎用フィーダーと分岐回路に低コストの保護を提供します。この製品グループにはNLNシリーズとNLSシリーズがあり、それぞれ最大定格電圧は250 V acまたは600 V acです。
特長
速断型
1A〜600Aの定格電流
250 V dc で最大 20 kA、600 V dc で 50 kA の遮断定格
利点
低コスト
表示用ホルダーと DIN レール取付けホルダーを使用可能
クラス K5 ヒューズ部品
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター
クラス K5 ヒューズ アプリケーション
ハイライトセクション
抵抗負荷を伝達する回路
モーター負荷がほとんどもしくはまったくない汎用の住居用および業務用回路
クラス K5 ヒューズ関連資料
関連文書
POWR-Gard カタログ
工業用、再生可能エネルギー用、処理および抽出用のアプリケーションにおける過電流および短絡回路の保護を目的に設計されたヒューズをご覧ください。
詳細を見る