クラス L 限流ヒューズには、速断型と遅延型があります。LDC および KLPC シリーズのヒューズは POWR-PRO® 性能を特長としており、LDC シリーズのヒューズは、600 V ac および 600 V dc の定格を有するこのクラスの UL クラス工業用ヒューズでは初めての製品です。リテルヒューズは、POWR-GARD® 性能を備えた KLLU シリーズ クラス L ヒューズも提供しています。一般的なアプリケーションとしては、電動クレーン用レール、ライトレールシステム、大型電気モーターなど、最大 6 kA の荷重を伝達する回路の保護が挙げられます。