KLPC5000 アプリケーション
- サービススイッチ
- スイッチボードのメインとフィーダー
- ボルト締め圧接スイッチ
- モーター制御センターメイン
- 大型モーター分岐回路
- 成型ケース 回路ブレーカーパネルボードおよびロードセンター用 UL 規格認定取得済みシリーズ定格保護
- 変流器の一次側および二次側保護
- 電力回路ブレーカーの保護
KLPC5000 関連資料
1 件中 1 から 1 件目を表示
シェア
| 品番 | 部品名 | RoHS | 鉛フリー | RoHS (2015/863/EU) 認証 | REACH(SVHC)適合証明書 | REACH(SVHC) | ハロゲンフリー | IPC 材料宣誓書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLPC5000X | FUS 600V T/D クラス L 5000A | なし | なし | 詳細を見る |
お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。