リテルヒューズの POWR-PRO® LDC シリーズ クラス L ヒューズはヒューズ保護におけるもう 1 つの最初のヒューズです。LDC シリーズヒューズは、初めて UL 規格認定を取得した 600V AC および DC クラス L ヒューズです。これらの製品は AC / DC どちらにも使用できるため、AC 専用のヒューズを DC 回路に接続するという失敗を回避することができます。
LDC シリーズヒューズの UL 規格認定取得済み DC 遮断定格は、ほとんどのアプリケーションにとって十分すぎる(16 ミリ秒時定数で 50,000A)一方で、弊社の高電力試験ラボでの試験は、この卓越したヒューズがはるかに長い時定数で機能可能であることを示しています。こうした独自の特徴により、このヒューズはクレーン用レール回路および大量輸送システムなどのアプリケーションに適しています。このような特殊な需要への応用に関する情報は工場までお問い合わせください。
AC 専用システムについては、POWR-PRO® KLPC シリーズヒューズの使用を検討してください。これらは 500% の定格電流で 10 秒強の遅延を有し、定格範囲はより広範におよびます。