background-waves

クラス RK5 ヒューズ

リテルヒューズ は、優れた短絡保護を実現する 5 つの限流クラス RK5 ヒューズを提供しています。それぞれがデュアルエレメント設計と遅延特性を備えており、不要な溶断を排除します。FLSR_IDのヒューズには、ヒューズ溶断インジケータも内蔵されています。クラス RK5 ヒューズは、通用口スイッチ、トランス、配電パネルボード、蛍光灯の回路保護によく使用されます。
  • 遅延型
  • 100mAから600Aまでの定格電流
  • 600Vdc時に最大20kA、600Vac時300kAの遮断定格
  • 遅延型のため不慮の溶断の発生を排除し、ダウンタイムの低減に寄与
  • 優れた短絡保護性能による機器の損傷防止

クラスRK5ヒューズ部品

Filtersフィルター

クラス RK5 ヒューズ アプリケーション

ハイライトセクション

  • 配電パネルボード
  • 蛍光灯
  • 汎用回路
  • 工業用制御パネル
  • モーター制御センターメイン / モーター分岐回路
  • サービスエントランススイッチ
  • 太陽光インバーター
  • 配電盤
  • 変圧器

RK5クラス​​​​​​​ヒューズ関連資料