background-waves

BLN005

製品ステータス| アクティブ

BLN005

AUS 250V F/A ミゼット 5A | シリーズ: BLN
info

BLN005 は、アンペア定格 5 および 250 V ac のミゼットヒューズです。

特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
5
遮断定格
250 Vac で 10 kA
溶断
速断型(F)
最大AC電圧(V)
250
サイズ
ミゼット / 5AG
ファミリースタイル
ミゼットヒューズ
ヒューズのクラス
ミゼット/クラス CC
表示
なし
遮断電流
10000
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
遮断電圧
250
取付け方式
ヒューズブロック / クリップ / ホルダー
PGホルダー
L60030M シリーズ

BLN005 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0BLN005.TAUS 250V F/A ミゼット 5ARoHS3/1/2006Pb-Free3/1/2006Pdf IconCoC_RoHS10_0BLN005.Tなし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。