background-waves

FLM002

製品ステータス| アクティブ

FLM002

FUS 250V T/D ミゼット 2A | シリーズ: FLM
info

FLM002 は、アンペア定格 2 のミゼットヒューズです。

特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
2
遮断定格
250 Vac で 10 kA
溶断
Slo-Blo / タイムラグ型(T)/ 遅延型
最大AC電圧(V)
250
最大 DC 電圧(V)
125
サイズ
ミゼット / 5AG
ファミリースタイル
ミゼットヒューズ
ヒューズのクラス
ミゼット/クラス CC
表示
なし
遮断電流
10000
割り込みアンペア数 (A) - 2
10000
割り込み電圧タイプ ACDC - 1
AC
割り込み電圧タイプ ACDC - 2
DC
遮断電圧
250
割り込み電圧(V)-2
125
取付け方式
ヒューズブロック / クリップ / ホルダー
PGホルダー
L60030M シリーズ

FLM002 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0FLM002.TFUS 250V T/D ミゼット 2ARoHS1/30/2006Pb-Free1/30/2006Pdf IconCoC_RoHS10_0FLM002.TPdf IconREACH219_Declaration_0FLM002.T不使用なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。