リテルヒューズは、多くの特殊なアプリケーション向けに革新的な回路保護ソリューションを提供しています。そのような製品の 1 つが、マルチメータの保護に特化して設計されたミゼット 10x38 mm シリーズヒューズです。これらのヒューズは、リテルヒューズの POWR-GARD® 技術を採用しており、マルチメーターテストやトラブルシューティング機器において、高品質のバックアップと過電流保護を保証します。これらのヒューズは、過電流保護のための一次分岐回路ヒューズまたはブレーカーを補完し、速断型の信頼性で電流を制限する機能も備えています。これらのヒューズは、マルチメーター保護および1000 V acまたはdcを使用するアプリケーションに使用されます。