background-waves

VLP220F

製品ステータス| アクティブ

VLP220F

VLP220F | シリーズ: VLP
info

リテルヒューズの PolySwitch は、ポリマー正温度係数復帰型デバイスのパイオニア(PPTC)として、バッテリーのアプリケーションを保護するさまざまな材料プラットフォームを提供しています。低いトリップ温度と広範囲の定格保持電流に加え、幅広いフォームファクタは、VLPシリーズ独自の組合せです。

特性価格
IH (A)
2.2
最大定格電圧 (V)
16
トリップ電流 (A)
5.3
最高動作温度 (°C)
該当なし
最大トリップ時間(秒)
5
R1max (Ω)
0.058
RMIN (Ω)
0.017
PDMAX (W)
1.8
最大故障電流定格 (A)
60
抵抗(最大)(Ω)
0.029
起動温度(代表値)(°C)
90
最大遮断電流
60
RTYP (Ω)
0.023
  • 低いトリップ温度
  • 1.2Aから2.7Aまでの定格電流
  • 16Vからの定格電圧
  • 柔軟な追加設計を実現する多様なフォームファクタ
  • バッテリーの稼働時間をより長くする低抵抗型デバイス
  • ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
  • 大量生産の電子機器組立に対応
  • UL認証 - UL 1434 CSA認証 - CSA TIL No. CA-3A TUV認証 - EN 60730-

VLP220F アプリケーション

ハイライトセクション

  • モバイル機器用二次電池
  • ビデオゲームコントローラー
  • 電動歯ブラシ
  • 電池式シェーバー
  • ポータブル医療機器

VLP220F 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
RF0515-000VLP220FRoHS4/26/2016Pb-Free4/26/2016Pdf IconCoC_RoHS10_RF0515-000_VLP220FPdf IconREACH211_Declaration_RF0515-000_(VLP220F)不使用あり4/26/2016

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。