background-waves

シリーズ: VLR

12V PolySwitch 鉛フリー バッテリーストラップ PPTC - 起動温度 85C
製品ステータス| アクティブ
info

リテルヒューズの PolySwitch は、ポリマー正温度係数(PPTC)復帰型デバイスのパイオニアとして、バッテリーのアプリケーションを保護するいくつかの材料プラットフォームを提供しています。より低いトリップ温度と広範囲の定格保持電流に加え、幅広いフォームファクタと高電流割り込み機能は、VLR シリーズ独自の組み合わせです。

  • 低いトリップ温度
  • 1.1Aから2.3Aまでの定格電流
  • 12Vからの定格電圧
  • 高故障電流を安全に遮断
  • バッテリーの稼働時間をより長くする低抵抗型デバイス
  • RoHS 適合 / ハロゲンフリー
  • 大量生産の電子機器組立に対応
  • UL認証 - UL 1434 CSA認証 - CSA TIL No. CA-3A TUV認証 - EN 60730-1

VLR 部品

Filtersフィルター

VLR アプリケーション

ハイライトセクション

  • モバイル機器用二次電池
  • ビデオゲームコントローラー
  • 電動歯ブラシ
  • バッテリー駆動のシェーバー
  • ポータブル医療機器

シリーズ: VLR 関連資料