background-waves

シリーズ: RHEF

16V PolySwitch 高温 鉛フリーラジアルリード復帰型 PPTC
製品ステータス| アクティブ
info

リテルヒューズのPolySwitch ラジアルリード型デバイスは、現在業界で入手可能なPPTC製品の中で最も包括的で完璧なセットです。RHEFシリーズはよりフラットな熱特性と動作が特徴で、最大で125℃までの高温での使用が可能です。

  • 復帰型の単回使用過電流デバイス
  • 幅広いフォームファクターと終端方法
  • 大量生産の電子機器組立に対応
  • RoHS 適合 / 鉛フリー / ハロゲンフリー

RHEF 部品

Filtersフィルター

RHEF アプリケーション

ハイライトセクション

  • 衛星ビデオ受信機
  • 工業用制御装置
  • 変圧器
  • コンピュータのマザーボード
  • モデム
  • USB ハブ、ポート、周辺機器
  • IEEE 1394 ポート
  • CD-ROM
  • ゲーム機
  • バッテリーパック

シリーズ: RHEF 関連資料