background-waves

RUEF160-AP

製品ステータス| アクティブ

RUEF160-AP

RUEF160-AP | シリーズ: RUEF
info

リテルヒューズのPolySwitch ラジアルリード型デバイスは、現在業界で入手可能なPPTC製品の中で最も包括的で完璧なセットです。RUEF シリーズは、定格電圧(30V)と保持電流(最大 9A)のバランスを保つことを目的とした製品です。

特性価格
IH (A)
1.6
トリップ電流 (A)
3.2
最大故障電流定格 (A)
100
PDMAX (W)
1.36
RMIN (Ω)
0.03
抵抗(最大)(Ω)
0.07
R1max (Ω)
0.11
最大トリップ時間(秒)
8
最高動作温度 (°C)
85
電力損失 (代表値) (W)
0.9
  • 復帰型の単回使用過電流デバイス
  • 幅広いフォームファクターと終端方法
  • 大量生産の電子機器組立に対応
  • 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合

RUEF160-AP アプリケーション

ハイライトセクション

  • 衛星ビデオ受信機
  • 工業用制御装置
  • 変圧器
  • コンピュータのマザーボード
  • モデム
  • USB ハブ、ポート、周辺機器
  • IEEE 1394 ポート
  • CD-ROM
  • ゲーム機
  • バッテリーパック

RUEF160-AP 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
RF2773-000RUEF160-APRoHS12/20/2017Pb-Free12/20/2017Pdf IconREACH_SVHC Declaration_RF2773-000 (RUEF160-AP)不使用あり12/20/2017Pdf IconIPC_RF2773-000 (RUEF160-AP)

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。