background-waves

RXEF020-AP

製品ステータス| アクティブ

RXEF020-AP

RXEF020-AP | シリーズ: RXEF
info

リテルヒューズのPolySwitch ラジアルリード型デバイスは、現在業界で入手可能なPPTC製品の中で最も包括的で完璧なセットです。RXEF シリーズは、低保持電流(最小 50mA)と高定格電圧(最大 72V)を提供します。

特性価格
IH (A)
0.2
トリップ電流 (A)
0.4
最大故障電流定格 (A)
40
PDMAX (W)
0.64
RMIN (Ω)
1.83
抵抗(最大)(Ω)
2.75
R1max (Ω)
4.4
最大トリップ時間(秒)
2.2
最高動作温度 (°C)
85
電力損失 (代表値) (W)
0.41
  • 復帰型の単回使用過電流デバイス
  • 幅広いフォームファクターと終端方法
  • 大量生産の電子機器組立に対応
  • 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
  • UL 1434 にて UL 認定取得
  • CSA TIL No. CA-3A に適合した CSA規格認証済み
  • EN 60730-1 に適合した TUV規格認証済み
  • GB 8898、GB/T 7153、GB 14536.1 に適合した CQC規格認証済み

RXEF020-AP アプリケーション

ハイライトセクション

  • 衛星ビデオ受信機
  • 工業用制御装置
  • 変圧器
  • コンピュータのマザーボード
  • モデム
  • USB ハブ、ポート、周辺機器
  • IEEE 1394 ポート
  • CD-ROM
  • ゲーム機
  • バッテリーパック

RXEF020-AP 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
RF2664-000RXEF020-APRoHS3/4/2018Pb-Free3/4/2018Pdf IconCoC_RoHS10_RF2664-000_RXEF020-APPdf IconREACH_SVHC Declaration_RF2664-000 (RXEF020-AP)不使用なしPdf IconIPC_RF2664-000 (RXEF020-AP)

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。