background-waves

1812L075/33

製品ステータス| アクティブ

1812L075/33

PTC 33V POLYFUSE サーフマウント 1812 .750A | シリーズ: 1812L
info

1812L シリーズは、復帰型保護が望ましいアプリケーションに表面実装過電流保護を提供します。

特性価格
IH (A)
0.75
最大定格電圧 (V)
33
トリップ電流 (A)
1.5
トリップ電流までの最大時間 (A)
8
最大トリップ時間(秒)
0.2
R1max (Ω)
0.4
RMIN (Ω)
0.11
PDMAX (W)
0.8
最大故障電流定格 (A)
100
RTYP (Ω)
0.26
Operating Temperature Min (°C)
-40
最大動作温度 (°C)
85
  • RoHS 適合、鉛フリー、ハロゲンフリー
  • 故障電流にすばやく対応
  • 基板の省スペース化を実現するコンパクト設計
  • 低抵抗型
  • ロープロファイル
  • 高温はんだに対応

1812L075/33 アプリケーション

ハイライトセクション

  • マザーボードおよび周辺機器のプラグアンドプレイ保護
  • USB 周辺機器
  • PCI カード
  • ゲームコンソールのポート保護

1812L075/33 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
1812L075/33DRPTC 33V POLYFUSE サーフマウント 1812 .750ARoHS9/18/2002Pb-Free9/18/2002Pdf IconCoC_RoHS10_1812L075-33DRPdf IconREACH_SVHC Declaration_1812L075-33DR不使用あり9/15/2009

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。