background-waves

nanoSMDC110F-2

製品ステータス| アクティブ

nanoSMDC110F-2

NANOSMDC110F-2 | シリーズ: nanoSMD
info

nanoSMD シリーズは、スペースが限られ、復帰型保護が望ましいアプリケーションに表面実装型の過電流保護を提供します。

特性価格
IH (A)
1.1
最大定格電圧 (V)
6
トリップ電流 (A)
2.2
最高動作温度 (°C)
85
最大トリップ時間(秒)
0.1
R1max (Ω)
0.2
RMIN (Ω)
0.07
PDMAX (W)
0.8
最大故障電流定格 (A)
100
  • 業界で最も幅広い復帰型デバイスのラインナップ
  • 低抵抗型
  • コンパクト設計と新しい HV 定格
  • 小さめのサイズで基板スペースとコストを節約
  • 選べる幅広い製品ラインナップで柔軟な設計が可能に
  • 大量生産の電子機器組立に対応
  • 高い定格電圧で新しいアプリケーションにも使用可能

nanoSMDC110F-2 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 携帯電子機器やバッテリー
  • コンピュータ
  • ポータブル電子機器
  • マルチメディア
  • ゲーム機
  • 電話、ブロードバンド
  • 自動車
  • 工業用制御装置
  • バッテリー

nanoSMDC110F-2 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
RF1359-000NANOSMDC110F-2RoHS10/17/2016Pb-Free10/17/2016Pdf IconCoC_RoHS10_RF1359-000_NANOSMDC110F-2Pdf IconREACH_SVHC Declaration_RF1359-000 (nanoSMDC110F-2)不使用あり10/17/2016

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。