background-waves

LVR005NS-1

製品ステータス| アクティブ

LVR005NS-1

LVR005NS-1 | シリーズ: LVR
info

リテルヒューズのPolySwitchライン電圧定格(LVR)デバイスは、機械の過負荷、オーバーヒート、ストール、ロストニュートラル、および機器に対するその他の悪影響から、業務用・家庭用電化製品に使用される電気モーターや変圧器を保護します。

ポリマー正温度係数(PPTC)デバイスのLVRライン電圧製品群では、120VAC、VDCおよび240VAC、VDCのライン電圧、20℃時最大2Aでの動作に対応した定格のコンポーネントをラインナップしています。過電流サージおよび異常加熱による損傷から製品を保護します。また低抵抗型であることに加え、ヒューズ製品との互換性が高いモデルです。

特性価格
IH (A)
0.05
トリップ電流 (A)
0.12
RMIN (Ω)
18.5
抵抗(最大)(Ω)
31
R1max (Ω)
65
最大トリップ時間(秒)
10
最大遮断電流
1
最大遮断電圧 V
265
最高動作温度 (°C)
85
電力損失 (代表値) (W)
0.9
  • RoHS指令に準拠したハロゲンフリー基準に適合
  • 業界で最も幅広いラジアルリード復帰型デバイスラインアップ
  • 50mAから2Aまでの定格電流
  • ライン電圧定格は 120 V ac と 120 V dc、または 240 V ac と 240 V dc で利用可能
  • 短いトリップ時間
  • 低抵抗型
  • UL 1434 にて UL 認定取得
  • CSA TIL No. CA-3A に適合した CSA規格認証済み
  • EN 60730-1 に適合した TUV規格認証済み
  • GB 8898、GB/T 7153、GB 14536.1 に適合した CQC規格認証済み

LVR005NS-1 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 電磁負荷
  • ゲーム機
  • 工業用制御装置
  • 照明バラスト
  • ラウドスピーカー
  • 医療機器
  • モーター・ファン・ブロワー
  • POS機器
  • 衛星ビデオ受信機
  • セキュリティシステム・火災警報システム

LVR005NS-1 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
RF1523-000LVR005NS-1RoHS4/26/2016Pb-Free4/26/2016あり4/26/2016Pdf IconIPC LVR005NS_NK

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。