background-waves

高電圧

高電圧ガスアレスター (GDT) は、電子機器のコンポーネントや回路を過電圧から保護します。GDT にはプラズマが含まれており、落雷などの事象による放電過渡電圧サージや起動時の突入電流を熱として含みます。これらのサージ保護デバイスは、送電線やデータケーブル、電気通信機器、医療機器に使用されています。
  • 75 V dc から 4 kV dc までの幅広い定格電圧で利用可能
  • キャパシタンス > 1 pF
  • UL 認定
  • RoHS 適合
  • 精密機器や高周波アプリケーションでの使用に最適
  • アキシャルリード型、ラジアルリード型、および表面実装構成で利用可能
  • フェイルショート機構あり
  • セラミックメタルボディが耐久性を確保

高電圧部品

Filtersフィルター

高電圧関連資料

高電圧 注目の製品