background-waves

CG5150MS

製品ステータス| アクティブ

CG5150MS

スタンダード S.A. 150V MS | シリーズ: CG5
info

リテルヒューズ CG5 MS 小型サージアレスターは、電気機器および通信機器を表面実装組み立てアプリケーションにおける過電圧から保護する目的で設計されています。このシリーズは非放射性エレメントを用いた最新鋭の保護を提供します。

特性価格
V最低 スパーク (V)
120
V公称 スパーク(V)
150
V最大 スパーク (V)
180
最大インパルス放電開始電圧 @ 100V/μs (V)
700
キャパシタンス (Co) (pF)
1
インパルス放電電流 @8/20μs (kA)
5
電極
2
安全装置
なし
MSL
MIL-STD-750D/1021
終端
100% 錫 over 銅クラッド鋼
振動
MIL-STD-883Fメソッド2007.3
湿度
MIL-STD-750D/1021
  • 鉛フリーおよび RoHS 適合
  • GHz 動作周波数
  • 多重パルスデューティサイクルでの優れた安定性
  • 高速上昇トランジェントに対する優れたレスポンス。
  • 極めて低い挿入損失
  • IEC 61000-4-5 で定義された 8/20μS パルスでテストされた 5 kA のサージ容量
  • 各種の取付けリード形状で提供される超小型デバイス
  • 非放射性
  • 低キャパシタンス (<1pF)
  • 90V〜600Vの定格電圧

CG5150MS アプリケーション

ハイライトセクション

  • 通信機器
  • CATV 機器
  • テスト装置
  • データ回線
  • 電源
  • 電気通信の SLIC 保護
  • ブロードバンド機器
  • ADSL2 を含む ADSL 機器+
  • XDSL 機器
  • 衛星および CATV 機器

CG5150MS 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
CG5150MSスタンダード S.A. 150V MSRoHS6/20/2002Pb-Free6/20/2002あり7/8/2012

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。