background-waves

下位サブカテゴリ

角型ガスアレスター (GDT) はプリント回路基板に実装され、基板コンポーネント、回路、および電気機器に過電圧保護を提供します。サージ保護デバイスはピコ秒以内に反応し、プラズマを使用して過剰電圧を熱として放出します。SPD は架空送電線に雷保護を提供し、小さな過電圧事象からデータケーブルを保護します。リテルヒューズの回路保護製品選定ガイドをご参照になり、お客様のアプリケーションに最適なサージサプレッサをお探しください。
  • 1 kA 8/20 μs から 5 kA 8/20 μs までのサージ容量
  • 幅広い動作電圧(例:75 V dc〜600 V dc)
  • 非常に低いキャパシタンスから低いキャパシタンス(例:≥ 0.5 pF、≥ 1 pF)
  • 低アーク電圧のクローバーデバイスを含む
  • 小さなフットプリント(例:3.2x1.6x1.6mm)
  • UL 認定
  • IEC および ITU 規格に適合
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
  • キャパシタンスは電圧とともに変化しないため、高速過渡過電圧事象への応答によってデータ回路や音声回路にノイズが発生しない
  • 溶断した GDT を回路から除去するフェイルショート機構をオプションで用意
  • 各種取付けリード付き
  • 大量かつ自動化されたPCB生産プロセスに対応

角型部品

Filtersフィルター

Squared 関連資料

下位サブカテゴリ 注目の製品