background-waves

SE200

製品ステータス| アクティブ

SE200

正方形 GDT 1206 200V | シリーズ: SE
info
SE シリーズは、市場最小の GDT である標準 1206 フットプリント(3.2x1.6x1.6mm)の角型 GDT デバイスシリーズです。SEシリーズ GDTは超低静電容量(0.5pF以下)が特徴で、破損することなく高いサージ電流に耐えることができます。
特性価格
V最低 スパーク (V)
200
V公称 スパーク(V)
260
V最大 スパーク (V)
140
最大インパルス放電開始電圧 @ 100V/μs (V)
700
最大インパルスブレークダウン電圧 @ 1kV/μs (V)
1100
絶縁抵抗 (Ω)
1
キャパシタンス (Co) (pF)
<0.3
インパルス放電電流 @8/20μs (kA)
0.5
電極
2
安全装置
なし
絶縁抵抗(定格電圧)
100
動作温度
-40°〜90℃
  • 超小型サイズ(EIA 1206)
  • 優れた SMD 対応能力
  • 極めて低いキャパシタンスおよび挿入損失
  • 多重パルスデューティサイクルでの優れた安定性
  • 高速上昇トランジェントに対する優れたレスポンス
  • 鉛フリーおよび RoHS 適合
  • UL 認定

SE200 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 通信機器
  • データ回線
  • スイッチング電源
  • 電気通信の SLIC 保護
  • ブロードバンド機器
  • xDSL 機器
  • 衛星および CATV 機器
  • 一般的な電気通信機器
  • CCTV

SE200 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SE200正方形 GDT 1206 200VRoHS2/11/2015Pb-Free2/11/2015Pdf IconCoC_RoHS10_SE200Pdf IconREACH219_Declaration_SE200不使用あり2/11/2015Pdf IconIPC_SE200

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。