background-waves

PESD保護デバイス

PESD 保護デバイスは、取り扱い、起動、シャットダウン、落雷によって生じる静電気放電や過渡電圧サージに起因する損傷から高周波電子機器を保護します。リテルヒューズの双方向デバイスは、故障することなく毎分 100 回の衝撃を処理します。ガスアレスターよりも小さく、多層バリスタよりもノイズが発生しにくい当社の厚膜 PESD 保護デバイスは、HDMI インターフェース、LCD スクリーン、USB ポートで使用されています。
  • 14Vまたは24Vの動作電圧で利用可能
  • 25pFの標準静電容量定格
  • 代表的な応答時間:1 ns 未満
  • 接触では 8 kV、大気を通しては 15 kV に耐える代表的な性能
  • -55 °C から +125 までの温度範囲で動作 ℃
  • ELV 適合
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 試験に合格
  • 低い漏えい電流定格
  • 低い制限電圧
  • リフローはんだ付けプロセスに対応

PESD保護デバイス部品

Filtersフィルター

PESD 保護デバイス関連資料