background-waves

PESD0603-240

製品ステータス| アクティブ

PESD0603-240

PESD0603-240 | シリーズ: PESD
info

リテルヒューズの ESD デバイスは、高データレート回路の信号を減衰または変形させる可能性があるマルチレイヤーバリスタ(MLV)など、従来の保護デバイスよりも多くの優れた長所を備えています。ESD デバイスは、小型化が進む今日のコンパクトな情報家電に対し、ミニチュアガスアレスター(GDT)よりもコンパクトなフォームファクターと経済的なソリューションを提供します。

特性価格
動作電圧(V)
24
Co Typ (pF)
.25 pF
動作温度
-55°〜125℃
  • ハロゲンフリー(Br ≤900 ppm、Cl ≤900 ppm、Br+Cl≤1500 ppmを指す)
  • (通常)0.25 pF のキャパシタンス
  • 低リーク電流
  • 低クランピング電圧
  • 高速応答時間 (
  • 多くの ESD ストライクに対する耐性を発揮
  • 標準的なリフローはんだ付けに対応
  • 厚フィルム技術
  • 双方向保護
  • AEC-Q200 適合

PESD0603-240 アプリケーション

ハイライトセクション

  • HDMI 1.3 インターフェース
  • LCD およびプラズマ TV
  • 携帯電話
  • アンテナ
  • ポータブルビデオプレーヤー
  • ポータブル機器(PDA、DSC、BlueTooth)
  • プリンターポート
  • 衛星ラジオ
  • USB 2.0 および IEEE 1394 インターフェース
  • DVI

PESD0603-240 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
RF1256-000PESD0603-240RoHS11/15/2016Pb-Free11/15/2016Pdf IconCoC_RoHS10_RF1256-000 (PESD0603-240)Pdf IconREACH_SVHC Declaration_RF1256-000 (PESD0603-240)不使用あり11/15/2016Pdf IconIPC_RF1256-000_-PESD0603-240

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。