background-waves

Xtreme Guard

双方向 XTREME-GUARD® ESD サプレッサは、取り扱い、起動、シャットダウン、落雷などによって発生する静電放電や過渡電圧サージによる損傷から繊細な電子機器を保護します。この表面実装デバイスは、接触または空気中の最大 30 kV の ESD に耐えることが実証されており、毎分 1,000 回の電圧サージにも対応できます。ESD 保護デバイスは超低キャパシタンスであるため、回路にノイズが入りません。XTREME-GUARD ESD サプレッサは小型であるため、スマートフォン、ノートパソコン、ウェアラブルデバイスに適しています。
  • 24 V dc または 32 V dc の最大動作電圧で入手可能
  • 代表的なクランピング電圧:40 V dc
  • 極めて低いキャパシタンス定格(例:0.04 pF、0.09 pF)
  • 代表的な応答時間:1 ns 未満
  • 接触では 30 kV、大気を通しては 30 kV に耐える代表的な性能
  • -65 °C から +125 までの温度範囲で動作 ℃
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定
  • IEC 61000-4-2 規格を上回る性能
  • 極めて低い漏えい電流により電力損失を最小限に抑制
  • リフローはんだ付けプロセスに対応
  • ピック & プレース方式の PCB 組立工程に対応

Xtreme Guard 部品

Filtersフィルター

Xtreme Guard 関連資料