background-waves

A5030UC3L

製品ステータス| アクティブ

A5030UC3L

交流用シリコンダイオード ASYM 270/400V 500A MS013 RoHS | Series: AxxxxU_3
info
この平衡プロテクターは、修正 TO-220 パッケージに代わる表面実装です。6 ピン表面実装 SOIC パッケージをベースとし、リテルヒューズの特許取得済み「Y」(米国特許 4,905,119)構成を使用しています。最大 500A のサージ電流定格で使用可能です。

交流用シリコンダイオード機器を使用すると、GR 1089、ITU K.20、K.21、K.45、IEC 60950、UL 60950、および TIA-968(旧称 FCC Part 68)など、さまざまな規制要件に装置を準拠させることができます。
特性価格
VDRM T-R (V)
270
VS T-R (V)
340
ピンチップからリングまで
3-4
CO 2V T-R MAX (pF)
40
CO 2V T-R 最低 (pF)
25
Iscurr
800
IDRM @ VDRM (µA)
5
IH (A)
150
di/dt @ 110°C (A/μs)
500
規定要件
GR1089 建物間
GR1089 建物間
ITU K.20
ITU K.20 強化
ITU K.21 強化
TIA-968-A
YD/T 993-1998 プライマリ
YD/T 993-1998 プライマリなし
Ipp5x310
200
Ipp10x700
200
Ipp2x10
500
Ipp5x320
200
Ipp8x20
400
ピン先端から地面へ
3-1 3-6
ピンはアースにリング
4-1 4-6
回路図
バランスY 6P
リングからアースへのスイッチング電圧
550
タイプ
非対称交流用シリコンダイオード
構成
シングルポート
オンステート電圧 Vt
8
チップからアースへのスイッチング電圧
550
サージ定格
C
ピークオフステート電圧リングからアースへ
400
リングからアースへの最小キャパシタンス pF
30
リングからアースへの最大キャパシタンス
45
チップからアースへの最大キャパシタンス
45
ITSM 60Hz (A)
50
回路名
バランスY 6P
チップから接地までの最小キャパシタンス
30
チップからグランドへのピークオフステート電圧
400
  • すべての測定は、25°C の周囲温度で行われます。IPP は -40°C から +85°C の温度範囲に適用されます。
  • IPP は繰り返しサージ定格値であり、製品の寿命が保証されています。
  • 認定取得済み交流用シリコンダイオードデバイスは双方向性です。すべての電気的パラメータとサージ定格値は、順方向と逆方向の極性に適用されます。
  • Vdrm は Idrm で測定されます。
  • Vs は 100 V/μs で測定されます。
  • ご要望に応じて、特別な電圧 (Vs および Vdrm) および保持電流 (Ih) の要件もご用意しています。
  • オフ状態キャパシタンス(CO)は、ピン1-3と1-4の間で1MHz(2Vバイアス)で測定され、「UA」、「UB」、および「UC」製品の代表値です。
  • デバイスは、GTS 8700 と GR 974 の平衡要件を満たすように設計されています。

A5030UC3L 関連資料

3 件中 1 から 3 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
A5030UC3L
A5030UC3LRP交流用シリコンダイオード ASYM 270/400V 500A MS013 RoHSRoHS9/1/2004なしなし
A5030UC3LTP交流用シリコンダイオード ASYM 270/400V 500A MS013 RoHSRoHS9/1/2004なしなし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。