background-waves

SIDACtor®コネクティビティ保護サイリスタ

SIDACtor®ソリッドステート交流用シリコンダイオードプロテクションサイリスタは、通信機器、データケーブル、スイッチングデバイスを過渡電圧サージから保護します。交流用シリコンダイオードは幅広い用途に用いられます。リテルヒューズではコネクティビティ交流用シリコンダイオードを特定のアプリケーションに向けて最適化しています。屋外機器向けには、落雷を想定した高露出サージ保護サイリスタを提供しています。また、加入者回線インターフェイス回路(SLIC)、ライン回路アクセススイッチ(LCAS)、およびブロードバンドリレー向けに設計された、より高感度のサージ保護デバイスも製造しています。
  • 最大 600V までの幅広い Vdrm T-R 定格
  • 最大 700V までの幅広い Vs T-R 定格
  • オフ状態キャパシタンス定格:一般的に 50 pF 未満
  • 双方向タイプ
  • TIA-968、ITU K.20/21、GR 1089 建物間、GR 1089 建物内部、IEC 61000-4-5、YD/T 1082 などの国際標準規格に適合
  • 鉛フリーおよび RoHS 適合
  • 省スペース
  • 定格容量内であれば電圧サージ発生時も機器の性能が低下しない
  • 大部分のバージョンは電圧サージがデバイスの容量を超えると短絡回路として故障

コネクティビティ交流用シリコンダイオード プロテクションサイリスタ部品

Filtersフィルター

SIDACtor®コネクティビティ保護サイリスタ アプリケーション

ハイライトセクション

  • ベースバンド装置
  • ブロードバンド機器
  • ラインカード
  • モデム
  • 電話
  • VOIP

コネクティビティ 交流用シリコンダイオード プロテクションサイリスタ 関連資料

SIDACtor®コネクティビティ保護サイリスタ 注目の製品