background-waves

B61089BDR

製品ステータス| 新規設計用ではありません

B61089BDR

「SPSP、170V、35A SOIC、8L、RoHS」 | シリーズ: B61089BDR
info

B61089BDR は、単一チャネル SLIC(加入者回線インターフェース回路)バッテリー追跡プロテクターです。2 つの同じプロテクションサイリスタを 1 組として 2 つの逆直列ダイオードに統合し、雷に起因するサージや電源障害事象から SLIC を保護します。クローバー機能を備えたゲートサイリスタプロテクターが -170V までのバッテリー保護を追跡。また、逆直列ダイオードは、サージエネルギーを接地点へと方向転換することで、正のサージ事象を保護します。B61089BDR は十分なサージ電流容量を備えているため、電気通信・データ通信製品に使用した場合、Telcordia GR-1089、ITU-T K.20、K.21、YD/ T950 などさまざまなサージ標準規格に適合しやすくなります。ITU-T、TIA968-B、GR-1089 の強化レベル試験の条件に対応するには、チップとリングの対に新たな直列接続の抵抗が必要となる場合があります。SLIC チップセット基準電圧源は、オンフック / オフフック回線状態の変化によって異なる場合があります。 したがって、このコンポーネントは - VBAT を基準としているため、ネガティブ保護のしきい値は、この一定しない基準電圧レベルに準じます。この B61089BDR は、 トランジスタゲインネットワークを活用するため、5 mA の低電流レベルでも、ネガティブ事象発生時にこのプロテクターコンポーネントのサイリスタをベースとする部分を作動させることができます。また、ゆっくりと生じる電源障害事象の際も簡単に起動することができます。すべてのポジティブな障害に対しては、接地する高速切り替えダイオードで必要な保護を提供します。

特性価格
VDRM T-R (V)
170
ピンチップからリングまで
6-18
IDRM @ VDRM (µA)
5
IH (A)
150
規定要件
GR1089 建物間
GR1089 I
Ipp5x310
70
Ipp2x10
120
Ipp8x20
170
ピン先端から地面へ
6-45
パッケージ
MS-012(SOP-8)
タイプ
交流用シリコンダイオードデバイス
回路名
シングルチップ
  • シングルポートネガティブ電圧追跡のプログラム可能なコンポーネント
  • -170V までのバッテリー電圧をサポート
  • 低ゲートトリガー電流 5 mA(最大)
  • すべての下流コンポーネントを保護するため、サージが定格を超過した場合は短絡が機能しません
  • 定格内であれば複数のサージ事象を経た後でもサージ対応力を維持
  • 高い保持電流:-150mA(最低)
  • 所定の 2/10 制限電圧
  • ポジティブサージ保護を可能にする統合ダイオード
  • MSL: レベル 1 - 無制限
  • RoHS 適合および鉛フリー

B61089BDR アプリケーション

ハイライトセクション

  • ワイヤレス ローカルループ(WLL)
  • 再生 POTS を必要とする音声アプリケーション
  • VoIP アプリケーション
  • PBX
  • FXS アプリケーション
  • デジタルペアゲインシステム(DPG)およびデジタルループキャリアシステム(DLC)
  • スモールオフィス・ホームオフィス(SOHO)

B61089BDR 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
B61089BDR「SPSP、170V、35A SOIC、8L、RoHS」RoHS10/12/2021Pb-Free10/12/2021Pdf IconCoC_RoHS10_B61089BDRPdf IconREACH219_Declaration_B61089BDR不使用あり10/12/2021Pdf IconIPC_B61089BDR

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。