background-waves

高容量サージ保護

高電力用交流用シリコンダイオード® 保護サイリスタは、落雷のリスクが高い地域での過渡電圧サージの抑制に最適なソリューションです。リテルヒューズでは、主要なサージ保護を提供し、UL 497、GR-947、ITU K.28 などの国際標準規格に適合するように最適化されたデバイスなど、これらの複数のサイリスタのバージョンを製造しています。また、AC 電力線や屋外用の電気通信ネットワーク機器を保護するサイリスタもあります。当社は、これらのサイリスタをプリント回路基板に簡単に取り付けることができるコンパクトなパッケージで提供しており、ピーク繰り返し順方向電圧定格は最大 550 V です。
  • 5 V から 550 V までの Vdrm T-R
  • 25 V から 700 V までの Vs T-R
  • 800 mA の I s(最大)
  • 50 mA または 150 mA の保持電流
  • 650 pF 未満の最大オフ状態キャパシタンス定格
  • 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
  • 低い電圧オーバーシュート
  • 低いオンステート電圧
  • 短絡障害
  • 高保持電流バージョンが入手可能
  • 時間の経過とともに、または使用によって性能が低下することはありません

高容量サージ保護部品

Filtersフィルター

高容量サージ保護 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 基地局設備
  • CATV アンプ
  • 携帯電話の中継塔
  • データインターフェース
  • EV 充電器
  • 電源インターフェース
  • 太陽光インバーター
  • 無停電電源装置

高容量サージ保護関連資料

高容量サージ保護 注目の製品