background-waves

シリーズ: Pxxx0S3H

DO-214ABパッケージにおける高出力2kA(8/20)サージ電流
製品ステータス| アクティブ
info
Pxxx0S3HシリーズDO-214AB保護サイリスタは、過酷な環境下にある機器を過電圧過渡から保護するために設計されたコンポーネントです。Pxxx0S3Hシリーズは、RS-485データインターフェイスやAC/DCによる電源供給など、工業用およびICTアプリケーションにおける露出型インターフェイスの保護を行います。これらのコンポーネントのスイッチング電圧 VS は、代替ガスアレスター (GDT) よりもはるかに低く、オン状態電圧 VT は、代替 GDT、金属酸化物バリスタ (MOV)、TVS ダイオードよりもはるかに低くなります。このPxxx0S3Hシリーズの定格は2000A、8/20μsとすることで、規制要件やお客様が必要とするサージ要件に対応します。
  • 高サージ定格、8/20 μs、2000 A 保護
  • 複数のサージ事象を経た後でも許容範囲内であればコンポーネント特性が劣化することはありません
  • 低い電圧オーバーシュート
  • 通常の故障モードは規定を超える電圧や電流による短絡
  • JEDEC JESD201Aの表 4a および 4c パスクラス 1/2 に基づくウィスカ試験を実施
  • IEC 61000-4-2 ESD 30 kV(空気)、30 kV(接触)
  • 可燃性定格 UL94V-0 に適合する認定化合物
  • RoHS 適合、ハロゲンフリー
  • 鉛フリー E3 で、2 インターコネクトは鉛不使用、ターミナルの仕上げ素材には錫 (Sn) を採用 (IPC/JEDEC J-STD609A.01)
  • 電力線保護にシリーズMOVと組み合わせて使用すると、優れた下部クランプを提供
  • 低リークで直列接続 MOV の寿命信頼性を向上
  • GDT/アレスタと違い、半導体ベースの交流用シリコンダイオードには複数の過渡事象に対する摩耗メカニズムがありません

Pxxx0S3Hパーツ

Filtersフィルター

Pxxx0S3H アプリケーション

ハイライトセクション

  • 工業・ICTアプリケーションにおけるAC/DC電力配線
  • エネルギー貯蔵システム(ESS)電源インターフェース
  • EV壁面充電器・充電パイル

シリーズ: Pxxx0S3H関連資料