background-waves

自動車 - TVS ダイオードアレイ

商用車および乗用車の電気系統に損傷を与える過渡電圧サージの防止は、常に課題となってきました。リテルヒューズの AEC-Q 適合車載用 TVS ダイオードアレイは、コスト効率と適応性の高いソリューションを提供します。当社の TVS ダイオードアレイは、雷、ESD、および高速過渡保護を提供します。デバイスはPPAP互換であり、一方向、双方向、シングルライン、マルチライン、および低キャパシタンス(例:0.32pF)オプションを提供しています。当社のアレイはすべてコンパクトなパッケージで提供され、ピック & プレース方式の組み立てでプリント回路基板に実装するのに適しています。
  • 5V〜76V の逆方向スタンドオフ電圧(Vrr)定格
  • 200W 〜 7kW の電力定格
  • 800 mA ~ 103 A までのピークパルス電流定格 (Ipp、10x1000 μs時)
  • 1ns 未満の標準応答時間
  • UL94 難燃性規格 V-0 に準拠したプラスチック製本体
  • マット錫メッキ銅リード
  • IEC 61000-4 規格に適合
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定
  • 国際規格パッケージ
  • ユニポーラとバイポーラのバージョンを用意
  • 低インダクタンス
  • 優れたクランプ機能
  • 国際規格パッケージ

自動車 - TVS ダイオードアレイ部品

Filtersフィルター

自動車 - TVS ダイオードアレイ アプリケーション

ハイライトセクション

  • バッテリー管理システム
  • 民生用電子機器およびエンターテイメントシステム
  • 電子制御装置
  • ハードドライブ、メモリカード、POS システム
  • 電気自動車のインバータと整流器
  • センサー、データ回線、CAN バス、LIN バス
  • キセノンヘッドランプイグナイター

自動車 - TVS ダイオードアレイ関連資料