background-waves

コネクティビティ - TVS ダイオードアレイ

コネクティビティ TVS ダイオードアレイは、落雷による過渡電圧サージによる損傷から回路を保護するよう最適化されています。また、一般的な過電圧保護や、静電気放電 (ESD) や機器の電源のオン/オフによるサージからの保護も提供します。リテルヒューズは、車載用(AEC-Q 適合)、ブロードバンド、PoE (Power over Ethernet)、医療用、民生用電子機器アプリケーション向けの雷保護ソリューションを製造しています。また、低キャパシタンス定格で高電圧を伝送する回路で使用するために特別に設計されたコネクティビティ TVS ダイオードアレイも提供しています。
  • 1.1V〜58Vのスタンドオフ電圧定格
  • 0.1μAから25μAまでの逆リーク電流定格
  • 8/20μs で最大 40A の雷耐性
  • 接触および空気による最大 30 kV の ESD 保護定格
  • IEC 6100-4 規格に適合
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定
  • 国際規格パッケージ
  • 一方向バージョンと双方向バージョンあり
  • 低キャパシタンス
  • 低いクランプ電圧定格

コネクティビティ - TVS ダイオードアレイ部品

Filtersフィルター

コネクティビティ - TVS ダイオードアレイ アプリケーション

ハイライトセクション

  • 車載用センサーおよびデータライン
  • コンピュータおよび周辺機器
  • 計装
  • フラットパネル
  • 医療機器
  • ネットワーク機器
  • USB ケーブル、ドングル、ポート