background-waves

LC03-3.3BTG

製品ステータス| アクティブ

LC03-3.3BTG

2チャンネル 150A 3.3V TVS SOIC8 | シリーズ: LC03-3.3
info

このLC03-3.3BTGシリーズは、10/100/1000 BaseTイーサネットや T3/E3インターフェイスなどのアプリケーションに過電圧保護を提供します。この新しいプロテクターは TVS ダイオード素子とダイオードブリッジ整流器を組み合わせることで、縦方向保護と差動保護の両方を 1 つのパッケージで実現。この設計により、容量性負荷特性がデバイス全体の信号電圧に対して対数線形になります。このため、一般的なソリッドステート保護ソリューションによって生じる相互変調 (IM) の歪みが軽減されます。応用回路図は結線に関する情報を提供。LC03-3.3 は、建物内における電気通信用設備の過渡耐性に関する規格である GR-1089 に準拠しています。

特性価格
VR (Vスタンドオフ)
3.3
ILeak (µA)
1
ESD 接触 (kV)
30
ESD 気中 (kV)
30
雷耐性 (8x20μs)(A)
150
クランプ電圧
17V@100A
CI/O TYP (pF)
9
極性
双方向タイプ
チャンネル
2
パッケージ
SOIC-8L
動的抵抗
0.1
CMAX
12
レコードの種類
H
アイテムレコード
0
クランピングVoltage_string
17V@100A
  • 雷保護、IEC 61000-4-5 第2版、150 A (tP=8/20μs)
  • EFT、IEC 61000-4-4、40 A (tp = 5/50 ns)
  • 低い挿入損失、対数線形のキャパシタンス
  • 低クランピング電圧
  • SOIC-8 表面実装パッケージ(JEDEC MS-012)
  • UL 94V-0 エポキシ樹脂モールド
  • RoHS指令準拠、鉛不使用
  • 感湿レベル (MSL-1)

LC03-3.3BTG アプリケーション

ハイライトセクション

  • T1/E1 ラインカード
  • T3/E3 および DS3 のインターフェース
  • STS-1 インターフェース
  • 10/100/1000 BaseT Ethernet

LC03-3.3BTG 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
LC03-3.3BTG2チャンネル 150A 3.3V TVS SOIC8RoHS10/10/2014Pb-Free10/10/2014Pdf IconCoC_RoHS10_LC03-3.3BTGPdf IconREACH_SVHC Declaration_LC03-3.3BTG不使用あり10/10/2014Pdf IconIPC_LC03-3.3BTG_ERC

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。