background-waves

SC2200-01UTG

製品ステータス| アクティブ

SC2200-01UTG

22V 100A 30kV uDFN-6 一方向 TVS | シリーズ: SC2200-01UTG
info
特性価格
AEC-Q101 適合
なし
VR (Vスタンドオフ)
22
ILeak (µA)
10
ESD 接触 (kV)
±30
ESD 気中 (kV)
±30
雷耐性 (8x20μs)(A)
100A
クランプ電圧
33V@100A
CI/O TYP (pF)
210
極性
一方向
チャンネル
2
動作温度
-40°〜125℃
動作電圧(V)
22
パッケージ
DFN2020-6L
動的抵抗
0.09
CMAX
0
デバイスの説明
22V 30kV DFN2020-6L 一方向 TVS
デバイスDescription_string
22V 30kV DFN2020-6L 一方向 TVS
クランピングVoltage_string
33V@100A

SC2200-01UTG 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SC2200-01UTG22V 100A 30kV uDFN-6 一方向 TVSPdf IconCoC_RoHS10_SC2200-01UTGPdf IconREACH_SVHC Declaration_SC2200-01UTG不使用

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。